SAC-4P-M12MS/ 3,5-PUR/M 8FS
-
Cavo sensore/attuatore
1504644
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, lunghezza cavo: 3,5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V |
Corrente nominale IN | 4 A |
Resistenza del conduttore max. | 78 Ω/km |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Cicli di piegatura, massimo | 4000000 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M8 |
Numero di poli | 4 |
Lunghezza cavo | 3,5 m |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 25 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 4 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 4x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,40 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,70 mm |
Cordatura intera | 4 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 22 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 44 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 44 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 5 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1504644 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | AF1CCA |
GTIN | 4017918840693 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 121.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 121.6 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen