SAC-3P-MS/ 0,3-170/M 8FS SCO
-
Cavo sensore/attuatore
1539444
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A, lunghezza cavo: 0,3 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
| Numero di poli | 3 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Tensione nominale UN | 60 V |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Resistenza del conduttore max. | 77,6 Ω/m |
| Dati meccanici | |
| Cicli di piegatura, massimo | 4000000 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli | 3 |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M8 |
| Numero di poli | 3 |
| Tipo di codifica | A |
| Lunghezza cavo | 0,3 m |
| PUR senza alogenati nero [PUR] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 24 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Numero di poli | 3 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
| Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 3x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
| Diametro esterno conduttore | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,38 mm (Isolamento fili) |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
| Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
| Passo di cordatura cordatura intera | 40 mm |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 22 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 44 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 44 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
| Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
| Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
| Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi | |
| resistente all'acqua marina | |
| resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
| privo di silicone | |
| senza sostanze impregnate di vernice | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Codice articolo | 1539444 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF1BBA |
| GTIN | 4046356080408 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 19.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 19.7 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen