SAC-3P-M12MS/1,5-PVC/M 8FS SH - Cavo sensore/attuatore
1404123
Cavo sensore/attuatore
Dettagli prodotto
Tensione nominale UN
250 V AC
250 V DC
Codice articolo
1404123
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice prodotto
AF1CIA
GTIN
4046356680332
Peso per pezzo (confezione inclusa)
89 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
87.3 g
Paese di origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%