SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/BI 0,34
-
Cavo sensore/attuatore
1454037
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore per valvole BI (11 mm), Circuito: senza circuito, lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 3 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | TPU |
| Materiale custodia connettori per valvole | TPU |
| Materiale impugnature | TPU |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale inserto portacontatti connettore per valvola | PA 6.6 |
| Materiale superficie contatti | Sn |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 3 A |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M8 |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore per valvole BI (11 mm) |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Sn (Superficie contatti) | |
| PA 6.6 (Portacontatti) | |
| TPU (Custodia) | |
| Circuito di protezione | senza circuito |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| PUR senza alogenati nero [PUR] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 26 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Numero di poli | 3 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
| Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
| Diametro esterno conduttore | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,80 mm |
| Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
| Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 22 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 44 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 44 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
| Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
| Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
| Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
| resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
| privo di silicone | |
| senza sostanze impregnate di vernice | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole) | -20 °C ... 85 °C (connettore per valvole) |
| Definizione norma | Connettore M8 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |
| Codice articolo | 1454037 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice prodotto | AF1DMA |
| GTIN | 4046356567688 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 75.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 75.7 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen