SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES-1A - Cavo sensore/attuatore
1833491

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo di smorzamento con limitatore di corrente di tenuta, lunghezza cavo: 10 m, con limitatore di corrente di tenuta per il risparmio energetico

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati