SAC-3P- 0,7-PUR/A-1L-S
-
Cavo sensore/attuatore
1510654
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 0,7 m
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 3 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | TPU |
| Materiale custodia connettori per valvole | PBT |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale inserto portacontatti connettore per valvola | PBT |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 24 V |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Segnalazione stato | 1 LED |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Connessione 1 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore per valvole A |
| Numero di poli | 3 |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ag (Superficie contatti) | |
| PBT (Portacontatti) | |
| PBT (Custodia) | |
| Circuito di protezione | Diodo Z |
| Lunghezza cavo | 0,7 m |
| PUR senza alogenati nero [PUR] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Numero di poli | 3 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
| Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 20 |
| Sezione del conduttore | 3x 0,5 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
| Diametro esterno conduttore | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
| Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
| Resistenza del conduttore max. | 39 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | min. 20 MΩ*km |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
| Tensione di prova | ≥ 1200 V |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 22,5 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 45 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 15000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 0,9 m, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 30 m/s² |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| Resistenza alla fiamma | secondo DIN VDE 0482 |
| secondo DIN EN 50265-2-1 | |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
| Altra resistenza | notevole resistenza all'olio |
| resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C (connettore per valvole) |
| -30 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) | |
| -5 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Codice articolo | 1510654 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice prodotto | AF1DAA |
| GTIN | 4017918901073 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 79.02 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 79.02 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen