SAC-17P-MR/2,0-PVC/MR SCO
-
Cavo sensore/attuatore
1340909
Cavo sensore/attuatore, 17-poli, PVC, nero RAL 9005, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Applicazione | Standard |
Numero di poli | 17 |
Schermato | no |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Tensione nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominale IN | 1,5 A |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio angolato M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 17 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio angolato M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 17 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 2 m |
PVC nero [PVC] | |
Disegno quotato |
|
Numero di poli | 17 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC nero [PVC] |
Struttura conduttore segnale linea | 18x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 17x 0,14 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 6,80 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso, nero, viola, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde, bianco/giallo, giallo/marrone, bianco/grigio |
Cordatura intera | 17 fili in posizioni twistati |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 142 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | > 10 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 250 V |
Tensione di prova filo/filo | 1500 V AC |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 34 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 102 mm |
Resistenza alla fiamma | DIN EN 50265-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Codice articolo | 1340909 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CGA |
Codice prodotto | AF1CGA |
GTIN | 4063151648275 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 159.9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 159.9 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen