SAC-6P-M12MSM PE/.../... - Cavo di alimentazione
1276555

Cavo di alimentazione, 6-poli, Maschio diritto M12, codifica: M, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m), per corrente alternata fino a 8 A/690 V

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale M contro gli inserimenti errati