SAC-6P-M12FRM PE/.../... - Cavo di alimentazione
1276552

Cavo di alimentazione, 6-poli, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: M, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m), per corrente alternata fino a 8 A/690 V

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale M contro gli inserimenti errati