SAC-5P-15,0-PUR/M12FSK PE
-
Cavo di alimentazione
1194801
Cavo di alimentazione, 5-poli, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: K, lunghezza cavo: 15 m, per corrente alternata fino a 16 A/690 V, Connessione PE con Advanced Shielding Technology
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo Power |
Applicazione | Alimentazione di energia |
Numero di poli | 5 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Tensione nominale UN | 690 V AC |
Corrente nominale IN | 16 A |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Tipo di codifica | K (Power) |
Lunghezza cavo | 15 m |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Schermato | no |
UL AWM Style | 90 °C / 1000 V |
Peso della linea | 165 kg/km |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero |
Tipo cavo (sigla) | PUR |
Diametro esterno conduttore | 9,00 mm ±0,3 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,70 mm |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 80x 0,20 mm |
Sezione del conduttore | 5x 2,5 mm² |
Tensione di alimentazione AWG | 14 |
Materiale isolamento fili | PP |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,31 mm |
Diametro filo con guaina isolante | 2,8 mm ±0,1 mm |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, nero 3, nero 4, verde/giallo |
Tensione nominale cavo | ≤ 1000 V AC |
Tensione di prova cavo | ≥ 10000 V AC (Spark test) |
Resistenza linea | ≤ 8 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento linea | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Numero dei cicli di piegatura | 5000000 |
Raggio di piegatura minima, inserto catene portacavi | 10 x D |
Corsa di posizionamento | 10 m |
Velocità di posizionamento | 3 m/s |
Accelerazione | 10 m/s² |
Sollecitazione di torsione | ± 180 °/m |
Cicli di torsione | ≥ 500000 |
Frequenza di torsione | 35 (cicli/min.) |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma DIN EN 50267-2-1 | |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi a norma VDE 0282 parte 10 |
non aderente | |
resistente all'abrasione | |
resistente all'acqua marina | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 90 °C (Cavi, posa mobile) |
-50 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 (senza precarico, come prova supplementare secondo la norma IEC 60529) |
Codice articolo | 1194801 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CDQ |
Codice prodotto | AF1CDQ |
GTIN | 4063151249168 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’634 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’634 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UCT-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Boccola di passaggio da tubo flessibile a cavo 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Guaina di protezione 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Guaina di protezione 3240839
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Utensile 1200305
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Tronchesini a taglio laterale 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Utensile spelafili 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Utensile spelafili 1212161
-
WIREFOX 10 - Utensile spelafili 1212150
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen