SAC-4P-M12MRT-M12FST/.../... - Cavo di alimentazione
1276616

Cavo di alimentazione, 4-poli, Maschio angolato M12, codifica: T, su Connettore femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m), per corrente continua fino a 16 A / 63 V

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate