SAC-3P- 2,5-PVC/M12FSS PE - Cavo di alimentazione
1425625

Cavo di alimentazione, 3-poli, PVC, nero, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: S, lunghezza cavo: 2,5 m, per corrente alternata fino a 16 A/230 V

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate