NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC-RD
-
Cavo patch
1697675
Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, rosso, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 1,5 m
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)