NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-WH
-
Cavo patch
1698037
Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, bianco, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 12,5 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Famiglia di prodotti | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbit/s |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 72 V |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 10 Gbit/s |
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 14,8 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Connessione 1 | |
| Disegno quotato |
Pinning connettore maschio RJ45
|
| Esecuzione | RJ45 Maschio, diritto, 8-poli, Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbit/s |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Forza di inserzione | 30 N (per ciascun contatto di segnale) |
| Forza di trazione | 50 N (per ciascun contatto di segnale) |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Materiale Contatto | Ottone |
| Materiale Superficie contatti | Au |
| Materiale Portacontatti | PC |
| Colore (Custodia) | bianco |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |
| Connessione 2 | |
| Disegno quotato |
Pinning connettore maschio RJ45
|
| Esecuzione | RJ45 Maschio, diritto, 8-poli, Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbit/s |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Forza di inserzione | 30 N (per ciascun contatto di segnale) |
| Forza di trazione | 50 N (per ciascun contatto di segnale) |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Materiale Contatto | Ottone |
| Materiale Superficie contatti | Au |
| Materiale Portacontatti | PC |
| Colore (Custodia) | bianco |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |
| Lunghezza cavo | 12,5 m |
| Ethernet, tipo B, 8 poli, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Ethernet, tipo B, 8 poli, CAT6A, LSZH [BC6A] |
| Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Diametro filo con guaina isolante | 1 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,3 mm |
| Guaina esterna, materiale | LSZH |
| Guaina esterna, colore | bianco |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE |
| Singolo filo, quantità | 8 |
| Conduttore singolo, sezione [AWG] | 26 |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,70 mm |
| Copertura schermata ottica | 70 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5000 MΩ*km |
| Resistenza del doppino | ≤ 148,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 52 mm |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 75 dB (con 1 MHz) |
| 66,3 dB (con 4 MHz) | |
| 60,3 dB (con 10 MHz) | |
| 57,2 dB (con 16 MHz) | |
| 55,8 dB (con 20 MHz) | |
| 52,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 48,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 45,3 dB (con 100 MHz) | |
| 40,8 dB (con 200 MHz) | |
| 38,1 dB (con 300 MHz) | |
| 36,3 dB (con 400 MHz) | |
| 34,8 dB (con 500 MHz) | |
| Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 72,3 dB (con 1 MHz) |
| 63,3 dB (con 4 MHz) | |
| 58,8 dB (con 8 MHz) | |
| 57,3 dB (con 10 MHz) | |
| 54,2 dB (con 16 MHz) | |
| 52,8 dB (con 20 MHz) | |
| 51,3 dB (con 25 MHz) | |
| 49,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 45,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 42,3 dB (con 100 MHz) | |
| 37,8 dB (con 200 MHz) | |
| 35,1 dB (con 300 MHz) | |
| 33,3 dB (con 400 MHz) | |
| 31,8 dB (con 500 MHz) | |
| Attenuazione di ritorno (RL) | 20 dB (con 1 MHz) |
| 23 dB (con 4 MHz) | |
| 24,5 dB (con 8 MHz) | |
| 25 dB (con 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (con 20 MHz) | |
| 24,2 dB (con 25 MHz) | |
| 23,3 dB (con 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (con 62,5 MHz) | |
| 19 dB (con 100 MHz) | |
| 16,4 dB (con 200 MHz) | |
| 15,6 dB (con 300 MHz) | |
| 15,6 dB (con 400 MHz) | |
| 15,6 dB (con 500 MHz) | |
| Attenuazione schermatura | 3,1 dB (con 1 MHz) |
| 5,7 dB (con 4 MHz) | |
| 8,9 dB (con 10 MHz) | |
| 11,2 dB (con 16 MHz) | |
| 12,6 dB (con 20 MHz) | |
| 15,8 dB (con 31,25 MHz) | |
| 22,5 dB (con 62,5 MHz) | |
| 28,7 dB (con 100 MHz) | |
| 41,4 dB (con 200 MHz) | |
| 51,4 dB (con 300 MHz) | |
| 60,1 dB (con 400 MHz) | |
| 67,9 dB (con 500 MHz) | |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1/2 |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Temperatura ambiente (posa) | 0 °C ... 60 °C |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | 0 °C ... 40 °C |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 |
| Codice articolo | 1698037 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ABNABH |
| Codice prodotto | ABNABH |
| GTIN | 4067923263444 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 660.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 660.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen