NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-BK - Cavo patch
1639427

Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, LSZH, nero, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 12,5 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)