NBC-R4AQ/40,0-971/R4AQ VR
-
Cavo di rete
1412818
Cavo VARAN confezionato, schermato, flessibile, nero, connettore maschio RJ45/IP20 QUICKON su connettore RJ45/IP20, QUICKON, lunghezza: 40 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Tipo sensore | VARAN |
Numero di poli | 6 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 1 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
Resistenza di contatto | ≤ 5 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V |
Corrente nominale IN | 2 A |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Colore | nero |
Materiale | PC |
PA | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Guaina esterna, materiale | SANTOPRENE privo di alogenati |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 |
Lunghezza cavo | 40,00 m |
VARAN PVC [971] | |
Schermato | sì |
UL AWM Style | 2461 (80 °C / 300 V) |
Tipo di cavo | VARAN PVC |
Tipo cavo (sigla) | 971 |
Tipo di segnale/categoria | VARAN CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Struttura dei cavi | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Diametro esterno conduttore | 7,00 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero |
Guaina esterna spessore parete | 0,90 mm |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,13 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 32x 0,10 mm |
Sezione del conduttore | 2x 2x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Tensione di alimentazione AWG | 24 |
Materiale isolamento fili | PE |
Diametro filo con guaina isolante | 1,25 mm (Linea del segnale) |
1,4 mm (Tensione di alimentazione) | |
Conduttore singolo, colore | blu-giallo, verde-arancione, rosso-blu |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 3 coppie con elementi di riempimento per l'anima |
Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Tensione nominale cavo | ≤ 80 V |
Tensione di prova filo/filo | 1000 V |
Tensione di prova filo/schermatura | 1000,00 V |
Resistenza linea | 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento linea | ≥ 500 MΩ*km (a 20 °C) |
Capacità | ca. 57 nF (a 1 kHz) |
Runtime | 5,3 ns/m |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Numero dei cicli di piegatura | 200000 |
Raggio di piegatura minima, inserto catene portacavi | 5 x D |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | 0 °C ... 50 °C (con installazione) |
-20 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Codice articolo | 1412818 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ABNABA |
Codice prodotto | ABNABA |
GTIN | 4055626017518 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22.22 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen