NBC-R4ACT/1,0-93B/OE - Cavo patch
1113306

Cavo patch, RJ45/IP20 in alto, lunghezza cavo: 1 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, tipo di connessione: Connessione Pierce, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Angolazione compatta
Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo in PVC per pose flessibili
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 100 MBit/s (CAT5)