NBC-R4ACS-R4ACR-PN4/.../... - Cavo patch
1247652

Cavo patch, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-poli, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio destra RJ45 / IP20, lunghezza cavo: Immissione libera (0,2 m … 90 m)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Angolazione compatta
Perfetto per le applicazioni industriali
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 100 MBit/s (CAT5)