UL Listed
ID omologazione: E335024-V1S7| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
cUL Listed
ID omologazione: E335024-V1S7| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
Cavo patch (100 Mbit/s), Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio a sinistra RJ45 / IP20, lunghezza cavo: Immissione libera (0,2 m … 90 m)
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 |
| Materiale custodia | PP |
| Materiale contatto | CuSn6 |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 14,8 mm |
| Lunghezza | 35,3 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento | Connessione Pierce |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Pierce |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 / IP20 |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio a sinistra RJ45 / IP20 |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Lunghezza cavo | Immissione libera (0,2 m … 90 m) |
| PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] | |
| Disegno quotato |
|
| Schermato | sì |
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Tipo di cavo | PROFINET PVC flessibile CAT5 |
| Tipo cavo (sigla) | 93B |
| Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Struttura dei cavi | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
| Guaina interna materiale | PVC |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
| Materiale isolamento fili | PE |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
| Cordatura intera | Stella quadrupla |
| Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Tensione nominale cavo | ≤ 600 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Resistenza di isolamento linea | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Resistenza all'olio | OIL RES I secondo UL 2256 |
| Resistenza alla fiamma | UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
| -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
| Catena portacavi PROFINET CAT5 [93C] | |
| Disegno quotato |
|
| Schermato | sì |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Tipo di cavo | Catena portacavi PROFINET CAT5 |
| Tipo cavo (sigla) | 93C |
| Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Struttura dei cavi | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
| Materiale isolamento fili | PE |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
| Cordatura intera | Stella quadrupla |
| Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Tensione nominale cavo | ≤ 300 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistenza di isolamento linea | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 1 .... 100 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
| Numero dei cicli di piegatura | 3000000 |
| Raggio di piegatura | 200 mm |
| Corsa di posizionamento | 10 m |
| Velocità di posizionamento | 4 m/s |
| Accelerazione | 4 m/s² |
| Sollecitazione di torsione | ± 30 °/m |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-404 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| a norma UN ECE-R 118.03 | |
| secondo CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
| Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
| -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) | |
| Sercos III [93K] | |
| Disegno quotato |
|
| Schermato | sì |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Peso della linea | 68 kg/km |
| Tipo di cavo | Sercos III |
| Tipo cavo (sigla) | 93K |
| Tipo di segnale/categoria | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Struttura dei cavi | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | rosso traffico RAL 3020 |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
| Guaina interna materiale | PVC |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
| Materiale isolamento fili | PE |
| Diametro filo con guaina isolante | ca. 1,55 mm |
| Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
| Tipo di schermatura a coppie | Poliestere rivestito in alluminio |
| Cordatura intera | Stella quadrupla |
| Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
| Tensione nominale cavo | 600 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistenza linea | ≤ 120 Ω/km |
| Resistenza di isolamento linea | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 Hz) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
| Runtime | 5,3 ns/m |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 3 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 7 x D |
| Resistenza all'olio | limitatamente resistente agli oli |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 1685 (CSA FT 4) |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
| -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) | |
| PROFINET flessibile CAT5 [93M] | |
| Disegno quotato |
|
| Schermato | sì |
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Tipo di cavo | PROFINET flessibile CAT5 |
| Tipo cavo (sigla) | 93M |
| Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Struttura dei cavi | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
| Guaina interna materiale | PVC |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
| Materiale isolamento fili | PE |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
| Cordatura intera | Stella quadrupla |
| Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Tensione nominale cavo | ≤ 100 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistenza di isolamento linea | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo CSA C 22.2 nr. 210-FT1 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Robot PROFINET CAT5 [93R] | |
| Disegno quotato |
|
| Schermato | sì |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Peso della linea | 55 kg/km |
| Tipo di cavo | Robot PROFINET CAT5 |
| Tipo cavo (sigla) | 93R |
| Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Struttura dei cavi | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 1,00 mm |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
| Materiale isolamento fili | PE espanso |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm |
| Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
| Cordatura intera | Stella quadrupla |
| Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Tensione nominale cavo | 300 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistenza di isolamento linea | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
| Runtime | 4,8 ns/m |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Sollecitazione di torsione | ± 180 °/m |
| Cicli di torsione | 1000000 |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (Connettore RJ45) |
| Codice articolo | 1247633 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABNABA |
| Codice prodotto | ABNABA |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |