NBC-R4ACS-IE8A/.../...
-
Cavo patch
1387607
Cavo patch, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, Maschio diritto RJ45 / IP20, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: Immissione libera (0,2 m … 90 m)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo in PVC per pose flessibili
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)