NBC-R4ACS/3,0-93M/OE - Cavo patch
1113333

Cavo patch, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-poli, PUR/PVC senza alogenati, verde RAL 6018, Maschio diritto RJ45 / IP20, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 3 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo in PVC per pose flessibili
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 100 MBit/s (CAT5)