NBC-R4ACS/12,0-94F/R4ACS - Cavo patch
1646391

Cavo patch, RJ45/IP20 diritto su RJ45/IP20 diritto, lunghezza cavo: 12 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, azzurro mare RAL 5021

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo PUR per applicazioni in movimento (curvatura)
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)