NBC-R4ACS/0,3-94C/R4ACS
-
Cavo patch
1112919
Cavo patch, lunghezza cavo: 0,3 m, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, sezione di connessione: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, azzurro mare RAL 5021
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo PUR per applicazioni in movimento (curvatura)
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)