NBC-R4ACS/0,3-93B/OE - Cavo patch
1112878

Cavo patch, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) (100 Mbit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, Maschio diritto RJ45 / IP20, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 0,3 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Cavo in PVC per pose flessibili
CE, UL, WEEE, EAC
Schermatura 360°
Resistenza elevata agli urti e alle vibrazioni
Stampaggio robusto
Perfetto per le applicazioni industriali