NBC-R4ACB/5,0-93K/OE - Cavo patch
1113214

Cavo patch, PROFINET CAT5 (100 MBit/s) (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, rosso traffico RAL 3020, Maschio in basso RJ45 / IP20, su estremità conduttore libera / IP20, lunghezza cavo: 5 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Angolazione compatta
Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo in PVC per pose flessibili
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)