NBC-R4ACB/0,5-93B/OE - Cavo patch
1113317

Cavo patch, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s) (100 Mbit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, Maschio in basso RJ45 / IP20, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 0,5 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Angolazione compatta
Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo in PVC per pose flessibili
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)