NBC-M12MS/1,5-971/R4AQ VR
-
Cavo di rete
1417858
Cavo di rete, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 1,5 m, numero poli: 6, CAT5, uscita cavo: diritto, colore: nero, VARAN, 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP, nero
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Tipo | M12 |
| Numero di poli | 6 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | A |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 1 |
| Tipo di segnale/categoria | VARAN CAT5 |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
| Resistenza di contatto | ≤ 5 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 30 V |
| Corrente nominale IN | 2 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Colore | nero |
| Materiale | PC |
| PA | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Guaina esterna, materiale | SANTOPRENE privo di alogenati |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 |
| Tipo di codifica | A |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Lunghezza cavo | 1,50 m |
| VARAN PVC [971] | |
| Disegno quotato |
|
| UL AWM Style | 2461 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 6 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | VARAN PVC [971] |
| Struttura conduttore | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
| Runtime | 5,3 ns/m |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,13 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 32x 0,10 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 2x 2x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
| 2x 0,25 mm² (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,25 mm (Linea del segnale) |
| 1,4 mm (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro esterno conduttore | 7,00 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | nero |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE |
| Conduttore singolo, colore | blu-giallo, verde-arancione, rosso-blu |
| Guaina esterna spessore parete | 0,90 mm |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 3 coppie con elementi di riempimento per l'anima |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Resistenza del conduttore max. | 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km (a 20 °C) |
| Capacità | ca. 57 nF (a 1 kHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 80 V |
| Tensione di prova filo/filo | 1000 V |
| Tensione di prova filo/schermatura | 1000,00 V |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 28 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 56 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 200000, Raggio di piegatura: 5 x D |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (posa) | -40 °C ... 80 °C |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | 0 °C ... 50 °C (con installazione) |
| -20 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Codice articolo | 1417858 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABNPAA |
| Codice prodotto | ABNPAA |
| GTIN | 4055626131801 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 144 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 139.532 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 3.349 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Perfetto per le applicazioni industriali
Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
Angolazione compatta
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen