NBC-M12MSY/.../...
-
Cavo ibrido
1327461
Cavo ibrido, Ethernet ibrido CAT5 (100 Mbit/s), 8-poli, Tipo di cavo variabile, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: Y / IP65/IP67, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: Immissione libera (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | Y |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet ibrido CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Tensione nominale UN | 48 V AC (Potenza e dati) |
| 50 V DC (Potenza e dati) | |
| Corrente nominale IN | 6 A (Power) |
| 0,5 A (Dati) | |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Connessione 1 | |
| Disegno quotato |
Pinning connettore ibrido M12, 8 poli, codifica Y, vista lato maschio
|
| Esecuzione | M12 Maschio, diritto, 8-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: Y, EtherCAT®, PROFINET |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Schermatura | Advanced Shielding Technology |
| Tipo di segnale/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Materiale Contatto | CuZn |
| Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale Guarnizione | FKM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-113 |
| Connessione 2 | |
| Esecuzione | estremità conduttore libera |
| Lunghezza cavo | Immissione libera (0,2 m ... 100,0 m) |
| Ethernet ibrido [94H] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 110 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Ethernet ibrido [94H] |
| Ethernet ibrido 94H | |
| Struttura conduttore | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,20 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 18 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,15 mm² (Dati) |
| 4x 0,85 mm² (Power) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,05 mm (Dati) |
| 1,4 mm (Power) | |
| Diametro esterno conduttore | 8,80 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP (Dati) |
| PP (Power) | |
| Conduttore singolo, colore | bianco/arancione, arancione, bianco/verde, verde, bianco, blu, marrone, nero |
| Cordatura intera | 1 stella quadrupla e 4 conduttori con 2 riempitori |
| Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistenza del doppino | ≤ 280,00 Ω/km (Dati) |
| ≤ 45,00 Ω/km (Power) | |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
| Capacità | nom. 50 nF (per chilometro) |
| Impedenza differenziale | 100 Ω ±5 % (con 100 MHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 125 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 36 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 71 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 15 x D, Corsa di posizionamento: 4,5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 3 m/s², Temperatura di utilizzo: -20 °C ... 60 °C |
| Resistenza alla trazione | 85 N (secondo DIN EN 50565-1 in caso di posa mobile) |
| 295 N (secondo DIN EN 50565-1 in caso di posa fissa) | |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 56,3 dB (con 4 MHz) |
| 50,3 dB (con 10 MHz) | |
| 47,2 dB (con 16 MHz) | |
| 45,8 dB (con 20 MHz) | |
| 42,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione dell'onda | 6,2 dB (con 4 MHz) |
| 9,8 dB (con 10 MHz) | |
| 12,4 dB (con 16 MHz) | |
| 13,9 dB (con 20 MHz) | |
| 17,6 dB (con 31,25 MHz) | |
| 25,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 32,8 dB (con 100 MHz) | |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| secondo DIN VDE 0472 Parte 815 | |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 1581, paragrafo 1060 |
| secondo la norma UL 1581, paragrafo 1061 | |
| secondo UL 2556, paragrafo 9.3 | |
| Resistenza all'olio | secondo IEC 60811-404 |
| secondo DIN EN 50363-10-2 | |
| Altra resistenza | non aderente |
| Resistenza all'idrolisi (DIN EN 50396) | |
| Caratteristiche particolari | senza sostanze impregnate di vernice |
| privo di silicone | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-113 |
| Codice articolo | 1327461 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1CML |
| Codice prodotto | AF1CML |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen