CABLE-FLK40/4FLK14/HF/S7/3,0M
-
Cavi
1464629
Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (4x 14-poli); lunghezza cavo: 3 m
Dettagli prodotto
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 50 °C (Posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -10 °C ... 50 °C (Posa mobile) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per circuito, 50 °C) | ≤ 1 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento) |
| Corrente (per circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento) |
| Controllore supportato SIEMENS S7-1500 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7521-1BP00-0AA0 (Sinking mode) |
| 6ES7522-1BP00-0AA0 | |
| 6ES7522-1BP50-0AA0 | |
| 6ES7523-1BP50-0AA0 (DI32 (Sinking mode)/DQ32) | |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Numero di poli | 14 |
| Schermato | no |
| Tipo di conduttore | Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 14x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,03 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,80 mm ±0,4 mm |
| Guaina esterna, materiale | senza alogenati (tipo 2) |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 50 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 93 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno) |
| Assenza di alogeni | sì |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
| IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
| Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
| Versione di cavi | Cavo sezionatore per quattro moduli |
| Codice colore: Filo singolo | |
| nero | IDC/FLK40 (1) = IDC/FLK14-1 (1) |
| marrone | IDC/FLK40 (3) = IDC/FLK14-1 (2) |
| rosso | IDC/FLK40 (5) = IDC/FLK14-1 (3) |
| arancione | IDC/FLK40 (7) = IDC/FLK14-1 (4) |
| giallo | IDC/FLK40 (9) = IDC/FLK14-1 (5) |
| verde | IDC/FLK40 (11) = IDC/FLK14-1 (6) |
| blu | IDC/FLK40 (13) = IDC/FLK14-1 (7) |
| viola | IDC/FLK40 (15) = IDC/FLK14-1 (8) |
| grigio | IDC/FLK40 (19) = IDC/FLK14-1 (9) |
| bianco | IDC/FLK40 (17) = IDC/FLK14-1 (10) |
| nero | IDC/FLK40 (21) = IDC/FLK14-2 (1) |
| marrone | IDC/FLK40 (23) = IDC/FLK14-2 (2) |
| rosso | IDC/FLK40 (25) = IDC/FLK14-2 (3) |
| arancione | IDC/FLK40 (27) = IDC/FLK14-2 (4) |
| giallo | IDC/FLK40 (29) = IDC/FLK14-2 (5) |
| verde | IDC/FLK40 (31) = IDC/FLK14-2 (6) |
| blu | IDC/FLK40 (33) = IDC/FLK14-2 (7) |
| viola | IDC/FLK40 (35) = IDC/FLK14-2 (8) |
| grigio | IDC/FLK40 (39) = IDC/FLK14-2 (9) |
| bianco | IDC/FLK40 (37) = IDC/FLK14-2 (10) |
| nero | IDC/FLK40 (2) = IDC/FLK14-3 (1) |
| marrone | IDC/FLK40 (4) = IDC/FLK14-3 (2) |
| rosso | IDC/FLK40 (6) = IDC/FLK14-3 (3) |
| arancione | IDC/FLK40 (8) = IDC/FLK14-3 (4) |
| giallo | IDC/FLK40 (10) = IDC/FLK14-3 (5) |
| verde | IDC/FLK40 (12) = IDC/FLK14-3 (6) |
| blu | IDC/FLK40 (14) = IDC/FLK14-3 (7) |
| viola | IDC/FLK40 (16) = IDC/FLK14-3 (8) |
| grigio | IDC/FLK40 (20) = IDC/FLK14-3 (9) |
| bianco | IDC/FLK40 (18) = IDC/FLK14-3 (10) |
| nero | IDC/FLK40 (22) = IDC/FLK14-4 (1) |
| marrone | IDC/FLK40 (24) = IDC/FLK14-4 (2) |
| rosso | IDC/FLK40 (26) = IDC/FLK14-4 (3) |
| arancione | IDC/FLK40 (28) = IDC/FLK14-4 (4) |
| giallo | IDC/FLK40 (30) = IDC/FLK14-4 (5) |
| verde | IDC/FLK40 (32) = IDC/FLK14-4 (6) |
| blu | IDC/FLK40 (34) = IDC/FLK14-4 (7) |
| viola | IDC/FLK40 (36) = IDC/FLK14-4 (8) |
| grigio | IDC/FLK40 (40) = IDC/FLK14-4 (9) |
| bianco | IDC/FLK40 (38) = IDC/FLK14-4 (10) |
| Connessione 1 | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 (a norma) |
| Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 40 |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Connessione 2 | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 (a norma) |
| Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di poli | 14 |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 1464629 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK221S |
| Codice prodotto | DK221S |
| GTIN | 4063151858520 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 717.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 717.5 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen