CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-IN
-
Cavi
2304212
Cavo intestato; controllore: OMRON CJ1 (ID 231, ID 261), CQM1 (ID 213, ID 214), CS1, C200H (ID 111, ID 216, ID 217); connessione 1: Connettore Fujitsu (1x 40-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (4x 14-poli); lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo di sistema |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP00 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -10 °C ... 70 °C (Posa mobile) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Corrente (per circuito, 50 °C) | ≤ 1 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento) |
Corrente (per circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento) |
Controllore supportato OMRON CQM1 | |
Scheda I/O adatta | ID112 |
ID213 | |
ID214 | |
Controllore supportato OMRON CS1/C200H | |
Scheda I/O adatta | ID111 |
ID216 | |
ID217 | |
Controllore supportato OMRON C200H | |
Scheda I/O adatta | ID111 |
ID216 | |
ID217 | |
Controllore supportato OMRON CJ1 | |
Scheda I/O adatta | ID231 |
ID261 |
Lunghezza cavo | 2 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Numero di poli | 10 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | 10X0.14 [PVC] |
Tipo di conduttore | Cavo intestato |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 10x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,03 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,10 mm ±0,4 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC semi rigido |
Guaina esterna, colore | grigio |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 52 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 98 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 |
Assenza di alogeni | no |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
Versione di cavi | Cavo sezionatore per quattro moduli |
Codice colore: Filo singolo | |
nero | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK14-1 (1) |
marrone | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK14-1 (2) |
rosso | Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK14-1 (3) |
arancione | Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK14-1 (4) |
giallo | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK14-1 (5) |
verde | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK14-1 (6) |
blu | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK14-1 (7) |
viola | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK14-1 (8) |
grigio | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK14-1 (9) |
nero | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK14-2 (1) |
marrone | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK14-2 (2) |
rosso | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK14-2 (3) |
arancione | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK14-2 (4) |
giallo | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK14-2 (5) |
verde | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK14-2 (6) |
blu | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK14-2 (7) |
viola | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK14-2 (8) |
grigio | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK14-2 (9) |
nero | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK14-3 (1) |
marrone | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK14-3 (2) |
rosso | Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK14-3 (3) |
arancione | Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK14-3 (4) |
giallo | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK14-3 (5) |
verde | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK14-3 (6) |
blu | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK14-3 (7) |
viola | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK14-3 (8) |
grigio | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK14-3 (9) |
nero | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK14-4 (1) |
marrone | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK14-4 (2) |
rosso | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK14-4 (3) |
arancione | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK14-4 (4) |
giallo | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK14-4 (5) |
verde | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK14-4 (6) |
blu | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK14-4 (7) |
viola | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK14-4 (8) |
grigio | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK14-4 (9) |
Connessione 1 | |
Collegamento | Connettore Fujitsu |
Tipo | FCN 367 |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 40 |
Cicli di manovra | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Connessione 2 | |
Attacco a norma | IEC 60603-13 (a norma) |
Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
Numero collegamenti | 4 |
Numero di poli | 14 |
Cicli di manovra | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2304212 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK226O |
Codice prodotto | DK226O |
GTIN | 4017918929831 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 428.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 415 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d9882b85-4797-450a-9d2a-005795ce4fb5 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Suddivisione di 32 canali in 4 x 8 canali
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen