CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340
-
Cavi
2321787
Cavo intestato; controllore: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); connessione 1: Connettore Fujitsu (1x 40-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (4x 14-poli); lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo di sistema |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -10 °C ... 70 °C (Posa mobile) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per circuito, 50 °C) | ≤ 1 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento) |
| Corrente (per circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento) |
| Controllore supportato SCHNEIDER ELECTRIC Modicon M340 | |
| Scheda I/O adatta | BMX DDI 3202K |
| BMX DDI 6402K | |
| BMX DD0 3202K | |
| BMX DD0 6402K | |
| BMX DDM 3202K | |
| Lunghezza cavo | 10 m |
| 10X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Numero di poli | 10 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | 10X0.14 [PVC] |
| Tipo di conduttore | Cavo intestato |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 10x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,03 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,10 mm ±0,4 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC semi rigido |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 52 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 98 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 |
| Assenza di alogeni | no |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
| IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
| Versione di cavi | Cavo sezionatore per quattro moduli |
| Codice colore: Filo singolo | |
| nero | X1 (B20) = X2 (1) |
| marrone | X1 (A20) = X2 (2) |
| rosso | X1 (B19) = X2 (3) |
| arancione | X1 (A19) = X2 (4) |
| giallo | X1 (B18) = X2 (5) |
| verde | X1 (A18) = X2 (6) |
| blu | X1 (B17) = X2 (7) |
| viola | X1 (A17) = X2 (8) |
| grigio | X1 (B12) = X2 (9) |
| bianco | X1 (A12) = X2 (10) |
| nero | X1 (B16) = X3 (1) |
| marrone | X1 (A16) = X3 (2) |
| rosso | X1 (B15) = X3 (3) |
| arancione | X1 (A15) = X3 (4) |
| giallo | X1 (B14) = X3 (5) |
| verde | X1 (A14) = X3 (6) |
| blu | X1 (B13) = X3 (7) |
| viola | X1 (A13) = X3 (8) |
| grigio | X1 (B11) = X3 (9) |
| bianco | X1 (A11) = X3 (10) |
| nero | X1 (B10) = X4 (1) |
| marrone | X1 (A10) = X4 (2) |
| rosso | X1 (B9) = X4 (3) |
| arancione | X1 (A9) = X4 (4) |
| giallo | X1 (B8) = X4 (5) |
| verde | X1 (A8) = X4 (6) |
| blu | X1 (B7) = X4 (7) |
| viola | X1 (A7) = X4 (8) |
| grigio | X1 (B2) = X4 (9) |
| bianco | X1 (A2) = X4 (10) |
| nero | X1 (B6) = X5 (1) |
| marrone | X1 (A6) = X5 (2) |
| rosso | X1 (B5) = X5 (3) |
| arancione | X1 (A5) = X5 (4) |
| giallo | X1 (B4) = X5 (5) |
| verde | X1 (A4) = X5 (6) |
| blu | X1 (B3) = X5 (7) |
| viola | X1 (A3) = X5 (8) |
| grigio | X1 (B1) = X5 (9) |
| bianco | X1 (A1) = X5 (10) |
| X1 | |
| Collegamento | Connettore Fujitsu |
| Tipo | FCN 367 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 40 |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| X2 ... X5 | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 (a norma) |
| Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di poli | 14 |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2321787 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK226F |
| Codice prodotto | DK226F |
| GTIN | 4046356412476 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’979 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’200 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3e819016-275c-4649-ab2e-786979be9c71 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Suddivisione di 32 canali in 4 x 8 canali
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen