CABLE-EC56-F-F-0,34-S/...
-
Cavi
2906066
Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina EDAC/ELCO (1x 56-poli); connessione 2: Connettore femmina EDAC/ELCO (1x 56-poli); lunghezza cavo: variabile
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo di sistema |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Tensione d'esercizio max. ammissibile | 25 V AC |
60 V DC | |
Amperaggio per conduttore max. | 1,5 A |
Lunghezza cavo | variabile |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Numero di poli | 56 |
Schermato | sì |
Tipo di conduttore | Cavo circolare confezionato schermato |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 56x 0,34 mm² |
Diametro esterno conduttore | 14,20 mm |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Assenza di alogeni | no |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1 |
DIN VDE 0482 parte 332-1 | |
Codice colore: Filo singolo | |
rosa-marrone | X1 (Z) = X2 (Z) |
bianco | X1 (A) = X2 (A) |
marrone | X1 (B) = X2 (B) |
verde | X1 (C) = X2 (C) |
giallo | X1 (D) = X2 (D) |
grigio | X1 (E) = X2 (E) |
rosa | X1 (F) = X2 (F) |
blu | X1 (H) = X2 (H) |
rosso | X1 (J) = X2 (J) |
nero | X1 (K) = X2 (K) |
viola | X1 (L) = X2 (L) |
grigio-rosa | X1 (M) = X2 (M) |
rosso-blu | X1 (N) = X2 (N) |
bianco-verde | X1 (P) = X2 (P) |
marrone-verde | X1 (R) = X2 (R) |
bianco-giallo | X1 (S) = X2 (S) |
giallo-marrone | X1 (T) = X2 (T) |
bianco-grigio | X1 (U) = X2 (U) |
grigio-marrone | X1 (V) = X2 (V) |
bianco-rosa | X1 (W) = X2 (W) |
rosa-marrone | X1 (X) = X2 (X) |
bianco-blu | X1 (a) = X2 (a) |
marrone-blu | X1 (b) = X2 (b) |
bianco-rosso | X1 (c) = X2 (c) |
marrone-rosso | X1 (d) = X2 (d) |
bianco-nero | X1 (e) = X2 (e) |
marrone-nero | X1 (f) = X2 (f) |
grigio-verde | X1 (h) = X2 (h) |
giallo-grigio | X1 (j) = X2 (j) |
rosa-verde | X1 (k) = X2 (k) |
giallo-rosa | X1 (l) = X2 (l) |
verde-blu | X1 (m) = X2 (m) |
giallo-blu | X1 (n) = X2 (n) |
verde-rosso | X1 (p) = X2 (p) |
giallo-rosso | X1 (r) = X2 (r) |
verde-nero | X1 (s) = X2 (s) |
giallo-nero | X1 (t) = X2 (t) |
grigio-blu | X1 (u) = X2 (u) |
rosa-blu | X1 (v) = X2 (v) |
grigio-rosso | X1 (w) = X2 (w) |
rosa-rosso | X1 (x) = X2 (x) |
grigio-nero | X1 (y) = X2 (y) |
rosa-nero | X1 (z) = X2 (z) |
blu-nero | X1 (AA) = X2 (AA) |
rosso-nero | X1 (BB) = X2 (BB) |
bianco-marrone | X1 (CC) = X2 (CC) |
giallo-verde | X1 (DD) = X2 (DD) |
grigio-rosa | X1 (EE) = X2 (EE) |
blu-rosso | X1 (FF) = X2 (FF) |
bianco-verde | X1 (HH) = X2 (HH) |
verde-marrone | X1 (JJ) = X2 (JJ) |
bianco-giallo | X1 (KK) = X2 (KK) |
giallo-marrone | X1 (LL) = X2 (LL) |
bianco-grigio | X1 (MM) = X2 (MM) |
grigio-marrone | X1 (NN) = X2 (NN) |
bianco-rosa | X1 (Y) = X2 (Y) |
Livello di campo | |
Collegamento | Connettore femmina EDAC/ELCO |
Codifica | 1-1 |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 56 |
Livello di controllo | |
Collegamento | Connettore femmina EDAC/ELCO |
Codifica | 1-1 |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 56 |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2906066 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK2281 |
Codice prodotto | DK2281 |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen