SAC-5P-MINMR/ 5,0-928/MINFS DN
-
Cavo di sistema bus
1417773
Cavo di sistema bus, DeviceNet™, 5-poli, PVC, grigio RAL 7001, Maschio angolato 7/8"-16UNF, codifica: A, su Connettore femmina diritto 7/8"-16UNF, lunghezza cavo: 5 m, Connettore non schermato
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | DeviceNet™ |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Sistema bus | DeviceNet™ |
Tipo di segnale/categoria | DeviceNet™ |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione nominale UN | 30 V |
Corrente nominale IN | 5,2 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | TPU |
Materiale impugnature | TPU |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Acciaio inossidabile |
Piedinatura | |
Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (Maschio) | SR (Schermatura) | 1 (femmina) |
2 (Maschio) | RD (V+) | 2 (femmina) | |
3 (Maschio) | BK (V-) | 3 (femmina) | |
4 (Maschio) | WH (CAN_H) | 4 (femmina) | |
5 (Maschio) | BU (CAN_L) | 5 (femmina) |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio angolato 7/8"-16UNF |
Numero di poli | 5 |
Tipo di codifica | A (Standard) |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto 7/8"-16UNF |
Numero di poli | 5 |
Lunghezza cavo | 5 m |
Cavo Trunk DeviceNet [928] | |
UL AWM Style | 20201 (60 °C / 600 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Cavo Trunk DeviceNet [928] |
Struttura conduttore | 2xAWG18 (segnale) + 2xAWG15 (potenza) |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,26 mm |
Linea segnale AWG | 18 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,34 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 15 |
Sezione del conduttore | 2x 1 mm² (Coppie dati) |
2x 1,7 mm² (Tensione di alimentazione) | |
1x 1 mm² (Conduttori flessibili applicati) | |
Diametro filo con guaina isolante | ca. 3,8 mm (Coppie dati) |
ca. 2,7 mm (Tensione di alimentazione) | |
Diametro esterno conduttore | 12,20 mm ±0,3 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE espanso (Coppie dati) |
PVC (Tensione di alimentazione) | |
Conduttore singolo, colore | rosso-nero, blu-bianco |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Tipo di schermatura a coppie | Pellicola di alluminio rivestita in plastica, lato in alluminio esterno |
Cordatura intera | 2 coppie e un conduttore flessibile applicato all'anima |
Copertura schermata ottica | 70 % |
Resistenza di isolamento | > 5 GΩ*km |
Impedenza caratteristica | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
Capacità | nom. 40 nF |
Tensione nominale cavi | < 600 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 61 mm |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 1685 (CSA FT 4) |
secondo UL 1581 (Cable Flame) | |
secondo IEC 60332-3-24 | |
Resistenza all'olio | UL 1581 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 80 °C (connettore / connecttore femmina) |
Codice articolo | 1417773 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | AF1FDD |
GTIN | 4046356540094 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’137 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222.22 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen