SAC-5P-MINMR/ 1,0-928/MINFR DN
-
Cavo di sistema bus
1417919
Cavo di sistema bus, DeviceNet™, 5-poli, PVC, grigio RAL 7001, schermata, Maschio angolato 7/8"-16UNF, codifica: A, su Connettore femmina angolato 7/8"-16UNF, lunghezza cavo: 1 m, Connettore non schermato
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Applicazione | Standard |
| Tipo sensore | DeviceNet™ |
| Numero di poli | 5 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Sistema bus | DeviceNet™ |
| Tipo di segnale/categoria | DeviceNet™ |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Tensione nominale UN | 30 V |
| Corrente nominale IN | 5,2 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | TPU |
| Materiale impugnature | TPU |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale connessione a vite | Acciaio inossidabile |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (Maschio) | SR (Schermatura) | 1 (femmina) |
| 2 (Maschio) | RD (V+) | 2 (femmina) | |
| 3 (Maschio) | BK (V-) | 3 (femmina) | |
| 4 (Maschio) | WH (CAN_H) | 4 (femmina) | |
| 5 (Maschio) | BU (CAN_L) | 5 (femmina) | |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio angolato 7/8"-16UNF |
| Numero di poli | 5 |
| Tipo di codifica | A (Standard) |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina angolato 7/8"-16UNF |
| Numero di poli | 5 |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Cavo Trunk DeviceNet [928] | |
| UL AWM Style | 20201 (60 °C / 600 V) |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Cavo Trunk DeviceNet [928] |
| Struttura conduttore | 2xAWG18 (segnale) + 2xAWG15 (potenza) |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,26 mm |
| Linea segnale AWG | 18 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,34 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 15 |
| Sezione del conduttore | 2x 1 mm² (Coppie dati) |
| 2x 1,7 mm² (Tensione di alimentazione) | |
| 1x 1 mm² (Conduttori flessibili applicati) | |
| Diametro filo con guaina isolante | ca. 3,8 mm (Coppie dati) |
| ca. 2,7 mm (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro esterno conduttore | 12,20 mm ±0,3 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Materiale, isolamento fili | PE espanso (Coppie dati) |
| PVC (Tensione di alimentazione) | |
| Conduttore singolo, colore | rosso-nero, blu-bianco |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Tipo di schermatura a coppie | Pellicola di alluminio rivestita in plastica, lato in alluminio esterno |
| Cordatura intera | 2 coppie e un conduttore flessibile applicato all'anima |
| Copertura schermata ottica | 70 % |
| Resistenza di isolamento | > 5 GΩ*km |
| Impedenza caratteristica | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
| Capacità | nom. 40 nF |
| Tensione nominale cavi | < 600 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 61 mm |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 1685 (CSA FT 4) |
| secondo UL 1581 (Cable Flame) | |
| secondo IEC 60332-3-24 | |
| Resistenza all'olio | UL 1581 |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 80 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Codice articolo | 1417919 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF1FDD |
| GTIN | 4046356540230 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 314.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222.22 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen