SAC-4P-MINMS/15,0-960/MINFRVAL
-
Cavo di sistema bus
1429842
Cavo di sistema bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-poli, PVC, arancio RAL 2003, schermata, Maschio diritto 7/8"-16UNF, codifica: A, su Connettore femmina angolato 7/8"-16UNF, codifica: A, lunghezza cavo: 15 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Applicazione | Tecnica dei processi |
| Tipo sensore | FOUNDATION Fieldbus |
| Numero di poli | 3 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Sistema bus | FOUNDATION Fieldbus |
| Tipo di segnale/categoria | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kBit/s |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Resistenza di isolamento | ≥ 10 MΩ |
| Tensione nominale UN | 300 V |
| Corrente nominale IN | 5,2 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 31,25 kBit/s |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale impugnature | TPU |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale connessione a vite | Acciaio inossidabile |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (Maschio) | BU (DATA-) | 1 (femmina) |
| 2 (Maschio) | OG (DATA+) | 2 (femmina) | |
| 3 (Maschio) | SR (Schermatura) | 3 (femmina) | |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto 7/8"-16UNF |
| Numero di poli | 3 |
| Tipo di codifica | A (Standard) |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina angolato 7/8"-16UNF |
| Numero di poli | 3 |
| Tipo di codifica | A (Standard) |
| Lunghezza cavo | 15 m |
| Fieldbus FOUNDATION arancione [960] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 56,552 kg/km |
| Numero di poli | 2 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Fieldbus FOUNDATION arancione [960] |
| Struttura conduttore | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Velocità del segnale | 0,66 c |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,40 mm |
| Linea segnale AWG | 18 |
| Sezione del conduttore | 2x 0,75 mm² (Linea del segnale) |
| 1x 0,5 mm² (Conduttori flessibili applicati) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 2,24 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Materiale, isolamento fili | PO (Linea del segnale) |
| Conduttore singolo, colore | blu, arancione |
| Isolamento spessore parete | 0,50 mm |
| Guaina esterna spessore parete | 1,00 mm |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 1 coppia con 1 conduttore flessibile applicato e riempitori verso l'anima |
| Copertura schermata ottica | 100 % |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 19,35 Ω/km (Linea del segnale) |
| 26 Ω/km (Schermatura) | |
| Capacità linea | 147 pF/m (a 1 kHz, filo/schermatura) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Capacità | 78 nF (a 1 kHz) |
| Impedenza linea | 100 Ω ±20 % (a 31,25 kHz) |
| Tensione nominale cavi | 300 V |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 75 mm |
| Resistenza alla trazione | 260 N |
| Attenuazione schermatura | 3,00 dB/km (fino a 39 kHz) |
| Resistenza alla fiamma | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Caratteristiche particolari | Standard UL PLTC-ER e ITC |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 105 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Codice articolo | 1429842 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF1FCG |
| GTIN | 4046356319058 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 222.22 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222.22 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen