EV-T2M3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBK00 - Cavo di ricarica AC
1622118

CHARX connect, Tipo 2, cavi: 5 m, diritto, IEC 62196-2, Cavo di carica AC mobile con connettore lato veicolo e connettore lato infrastruttura, con cappucci di protezione

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma