CHARX ET2CP-3AC32-5,0MES00P - Cavo di ricarica AC
1285622
N. ELDAS®: 119076081

CHARX connect eco, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 32 A permanente, 480 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Il cappuccio di protezione compreso nella fornitura viene applicato al connettore di ricarica lato veicolo per il quale la norma prevede una protezione.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma prodotti completa
Design ergonomico premiato ben tre volte per una praticità di utilizzo garantita
Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
La tenuta all'acqua longitudinale protegge in modo affidabile dall'infiltrazione d'acqua
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Collaudo in conformità agli standard automobilistici LV124, LV214 e LV215-2
Collaudo secondo i requisiti EV Ready 37
Tramite inserto frontale marcato a laser secondo la norma DIN EN 17186