Cavo di ricarica in AC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità libera per la ricarica di veicoli elettrici (EV) con corrente alternata (AC) con prese lato veicolo NACS, per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)
CHARX ENAC-1AC80-25FAS00PU
-
Cavo di ricarica AC
1661614
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Cavo di ricarica AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 25 ft, nero, diritto, senza cappuccio di protezione, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo NACS
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La conformità alle norme UL 2251, SAE J3400 e IATF 16949 garantisce massima qualità, sicurezza e compatibilità
La protezione antinfortunistica secondo IP2XB con cappucci sovrastampati offre la massima sicurezza elettrica
I sensori di temperatura opzionali proteggono dal surriscaldamento
La tenuta all'acqua longitudinale protegge le parti conduttrici dall'umidità
Praticità grazie al design ergonomico
Su richiesta con il vostro logo, lunghezza del cavo personalizzata ed estremità del cavo confezionata