CHARX ENAC-1AC80-25FAS00BU - Cavo di ricarica AC
1661618

CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Cavo di ricarica AC, 80 A permanente, 277 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 25 ft, nero, diritto, senza cappuccio di protezione, SAE J3400, UL 2251, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo NACS

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La conformità alle norme UL 2251, SAE J3400 e IATF 16949 garantisce massima qualità, sicurezza e compatibilità
La protezione antinfortunistica secondo IP2XB con cappucci sovrastampati offre la massima sicurezza elettrica
I sensori di temperatura opzionali proteggono dal surriscaldamento
La tenuta all'acqua longitudinale protegge le parti conduttrici dall'umidità
Praticità grazie al design ergonomico
Su richiesta con il vostro logo, lunghezza del cavo personalizzata ed estremità del cavo confezionata