VS-M12MR-IP20-93E-X/10,0
-
Cavo di rete
1401431
Cavo di rete, Ethernet CAT5, 4-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, Maschio angolato M12, codifica: D, su Maschio diritto RJ45, lunghezza cavo: 10 m, Crossover
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 4 |
Numero degli slot | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | D |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 3 |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio angolato M12 |
Tipo di codifica | D (Dati) |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Lunghezza cavo | 10 m |
Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie [93E] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Norme/disposizioni relative ai cavi | Requisiti elettrici EN 50288-2-2 |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie [93E] |
Struttura conduttore | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Runtime | 5,3 ns/m |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 0,98 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde |
Guaina esterna spessore parete | 1,20 mm |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 2 paisa con 2 riempitori verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 70 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 100,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Capacità linea | ca. 45 nF/km (a 1 kHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 100 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Carico di corrente ammesso del cavo | 2,00 A (secondo DIN VDE 0891-1) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 52 mm |
Resistenza alla trazione | ≤ 80 N |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 65,3 dB (con 1 MHz) |
56,3 dB (con 4 MHz) | |
50,3 dB (con 10 MHz) | |
47,2 dB (con 16 MHz) | |
45,8 dB (con 20 MHz) | |
42,9 dB (con 31,25 MHz) | |
38,4 dB (con 62,5 MHz) | |
35,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (con 4 MHz) | |
47,3 dB (con 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (con 20 MHz) | |
39,9 dB (con 31,25 MHz) | |
35,4 dB (con 62,5 MHz) | |
32,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di ritorno (RL) | 23 dB (con 4 MHz) |
24,1 dB (con 8 MHz) | |
25 dB (con 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (con 20 MHz) | |
23,6 dB (con 31,25 MHz) | |
21,5 dB (con 62,5 MHz) | |
20,1 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 3,2 dB (con 1 MHz) |
6 dB (con 4 MHz) | |
9,5 dB (con 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,6 dB (con 20 MHz) | |
17,1 dB (con 31,25 MHz) | |
24,8 dB (con 62,5 MHz) | |
32 dB (con 100 MHz) | |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
secondo UL VW1 | |
a norma UN ECE-R 118.03 | |
Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 80 °C |
Codice articolo | 1401431 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice prodotto | AF1CJI |
GTIN | 4046356555302 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 489.4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 489.4 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen