VS-IP67-IP20-93E-LI/3,7
-
Cavo di rete
1403655
Cavo Ethernet confezionato, CAT5e, schermato, 2 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connett. maschio RJ45/IP67, grigio su connett. maschio RJ45/IP20, Line, lunghezza 3,7 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 4 |
Numero degli slot | 1 |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 2 |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Resistenza alla trazione corta/costante | 50N bei Installation / 10N nach Installation |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Materiale della guarnizione | TPE |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Misure esterne | |
Diametro esterno min. | 5,6 mm |
Diametro esterno max. | 6,7 mm |
Connessione 1 | |
Disegno quotato |
Pinning connettore maschio RJ45
|
Esecuzione | RJ45 Maschio, diritto, 4-poli, Bloccaggio a scatto |
Numero di poli | 4 |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Forza di inserzione | 30 N (per ciascun contatto di segnale) |
Forza di trazione | 50 N (per ciascun contatto di segnale) |
Grado d'inquinamento | 2 |
Materiale Contatto | CuSn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PC |
Colore (Custodia) | grigio |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Grado di protezione | IP67 |
IP65 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Connessione 2 | |
Disegno quotato |
Pinning connettore maschio RJ45
|
Esecuzione | RJ45 Maschio, diritto, 4-poli |
Numero di poli | 4 |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Forza di inserzione | 30 N (per ciascun contatto di segnale) |
Forza di trazione | 50 N (per ciascun contatto di segnale) |
Grado d'inquinamento | 2 |
Materiale Contatto | CuSn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PC |
Materiale Custodia | PA |
Colore (Custodia) | grigio |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Lunghezza cavo | 3,70 m |
Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie [93E] | |
Disegno quotato |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie [93E] |
Struttura conduttore | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 0,95 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 2 paisa con 2 riempitori verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 70 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 280,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 51 mm |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
a norma UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) | |
UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
Resistenza all'olio | secondo IEC 60811-404 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67/IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 60 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1403655 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ABNABD |
Codice prodotto | ABNABD |
GTIN | 4046356662888 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 187.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 182.21 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
SCIP | 7af034dc-147a-4f40-a7ec-565d82ea421d |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen