VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/0,5
-
Cavo di rete
1658710
Connettori da incasso M12, femmina, 8 poli, codifica A, per montaggio posteriore, con cavo Ethernet AWG 26 flessibile (7 fili) e connettore RJ45, lunghezza: 0,5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 1 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 30 V |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Materiale custodia | CuZn/PA |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie [94B] | |
Disegno quotato |
|
Schermato | sì |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Peso della linea | 47 kg/km |
Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie |
Tipo cavo (sigla) | 94B |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbit/s |
Struttura dei cavi | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Guaina esterna spessore parete | 1,05 mm |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
Materiale isolamento fili | PE espanso |
Diametro filo con guaina isolante | 0,96 mm |
Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 70 % |
Tensione nominale cavo | ≤ 100 V |
Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistenza di isolamento linea | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 100,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
Capacità linea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
Runtime | 5,3 ns/m |
Resistenza alla trazione | ≤ 100 N |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
62,3 dB (con 4 MHz) | |
56,3 dB (con 10 MHz) | |
53,2 dB (con 16 MHz) | |
51,8 dB (con 20 MHz) | |
48,9 dB (con 31,25 MHz) | |
44,4 dB (con 62,5 MHz) | |
41,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (con 4 MHz) | |
47,3 dB (con 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (con 20 MHz) | |
39,9 dB (con 31,25 MHz) | |
35,4 dB (con 62,5 MHz) | |
32,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di ritorno (RL) | 23 dB (con 4 MHz) |
24,1 dB (con 8 MHz) | |
25 dB (con 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (con 20 MHz) | |
23,6 dB (con 31,25 MHz) | |
21,5 dB (con 62,5 MHz) | |
20,1 dB (con 100 MHz) | |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67/IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
-10 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) | |
connettore / connecttore femmina |
Codice articolo | 1658710 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | ABNMAY |
GTIN | 4046356163019 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 62.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 62.2 g |
Paese di origine | PL |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen