Cavo di connessione, LAPP, 4 coppie con 1x VS-RJ45/IP67 e 1x RJ45 , lunghezza 1 m
VS-8-VS67-RJ45/4P-AWG26-CF/1,0
-
Cavo di rete
1652046
Cavo intestato Ethernet, CAT5e, schermato, 4 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), Line, RAL 5021 (azzurro mare), RJ45/IP67 su RJ45, lunghezza: 1 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 125 V |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 200 |
Materiale guarnizione O-ring | FPM |
Materiale guarnizione Guarnizione cavo | NBR |
Materiale custodia | PA |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Oro su nickel |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Colore impugnature | grigio |
Grado di protezione | IP67 |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Colore impugnature | grigio |
Grado di protezione | IP20 |
Lunghezza cavo | 1,00 m |
Ethernet [94B] | |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet [94B] |
Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7; S-UTP |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,1 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 284 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 % (con 1 .... 100 MHz) |
Capacità | 48 nF (a 800 Hz) |
Tensione nominale cavi | 125 V |
Tensione di prova filo/filo | 1000 V |
Tensione di prova filo/schermatura | 500,00 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 50 mm (cavi, posa fissa) |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 95 mm (Cavi, posa mobile) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 60 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP67 | |
IP67/IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -5 °C ... 60 °C (Cavi, posa mobile) |
Temperatura ambiente (esercizio) | connettore / connecttore femmina |
Codice articolo | 1652046 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | ABNABE |
GTIN | 4017918914141 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 76.8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 71.6 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen