NBC-MSX/10,0-94S/R4AC SCO
-
Cavo di rete
1453362
Cavo di rete, Ethernet CAT6A, 8-poli, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: X, su Maschio diritto RJ45, lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Codifica | X |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6A |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 0,5 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6A |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω |
| Resistenza del conduttore max. | 145 Ω/km |
| Guaina esterna, materiale | PE-X |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | X (Dati) |
| Materiale | CuZn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PP (Portacontatti) | |
| TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
| Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PC (Portacontatti) | |
| PA (Custodia) | |
| Lunghezza cavo | 10 m |
| Peso della linea | 59 kg/km |
| Tipo di cavo | Ethernet BETAtrans® applicazione ferroviaria CAT7 |
| Struttura dei cavi | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6A |
| Diametro esterno conduttore | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PE-X |
| Guaina esterna, colore | nero |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Conduttore singolo, colore | bianco-blu, bianco-arancione, bianco-verde, bianco-marrone |
| Sezione delle linee | 4x 2x 0,14 mm² |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Materiale isolamento fili | PE a celle |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Tipo di schermatura a coppie | Poliestere rivestito in alluminio |
| Cordatura intera | 4 coppie twistate longitudinalmente |
| Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
| Tensione nominale cavo | 125 V AC (Uo) |
| Tensione di prova filo/filo | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km |
| Resistenza di isolamento linea | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | 5,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Capacità | 44 nF (per chilometro) |
| Runtime | 4,4 ns/m |
| Velocità del segnale | 0,78 c |
| Soppressione interferenze | 90,00 dB (fino a 1000 MHz) |
| Attenuazione schermatura | 60,00 dB (fino a 1000 MHz) |
| Assenza di alogeni | secondo EN 50267-2-1 |
| secondo EN 60684-2 | |
| Resistenza all'olio | secondo EN 60684-2, 72 h a 100 °C, IRM 902 |
| A tenuta di gas combusto | EN 61034-2 |
| Resistenza alla fiamma | secondo EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| secondo ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Altra resistenza | resistente ai carburanti (secondo EN 60684-2, 72 h a 100 °C, IRM 903) |
| resistente all'ozono (secondo EN 50306-4, 72 h a 40 °C, procedimento B, concentrazione volumetrica 200 x 10-6) | |
| Caratteristiche particolari | HL1-HL3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (Connettore M12) |
| IP67 (Connettore M12) | |
| IP20 (Connettore RJ45) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -20 °C ... 70 °C (Connettore RJ45) |
| Resistenza all'olio | secondo EN 60684-2, 72 h a 100 °C, IRM 902 |
| Resistenza alla fiamma | secondo EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| secondo ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Resistenza all'olio | secondo EN 60684-2, 72 h a 100 °C, IRM 902 |
| A tenuta di gas combusto | EN 61034-2 |
| Altra resistenza | resistente ai carburanti (secondo EN 60684-2, 72 h a 100 °C, IRM 903) |
| resistente all'ozono (secondo EN 50306-4, 72 h a 40 °C, procedimento B, concentrazione volumetrica 200 x 10-6) |
| Codice articolo | 1453362 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1CMJ |
| Codice prodotto | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151841737 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 603 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 574.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen