NBC-MSX/ 10,0-94S/MSX SCO RAIL
-
Cavo di rete
1431616
Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, lunghezza cavo: 10 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Applicazioni ferroviarie |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | X |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 0,5 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 10 Gbit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6A |
Lunghezza cavo | 10 m |
Ethernet BETAtrans® applicazione ferroviaria CAT7 [94S] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 59 kg/km |
Peso rame | 28 kg/km |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet BETAtrans® applicazione ferroviaria CAT7 [94S] |
Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Runtime | 4,4 ns/m |
Velocità del segnale | 0,78 c |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,05 mm ±0,1 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,60 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PE-X |
Guaina esterna, colore | nero |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE a celle |
Conduttore singolo, colore | bianco-blu, bianco-arancione, bianco-verde, bianco-marrone |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Tipo di schermatura a coppie | Poliestere rivestito in alluminio |
Cordatura intera | 4 coppie twistate longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 145 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza accoppiamento | 5,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Capacità | 44 nF (per chilometro) |
Tensione nominale cavi | 125 V AC (Uo) |
Tensione di prova filo/filo | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 6 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 40 mm |
Resistenza alla trazione | ≤ 60 N (per brevi periodi) |
≤ 15 N (permanente) | |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 100 dB (con 1 MHz) |
99 dB (con 10 MHz) | |
95 dB (con 100 MHz) | |
92 dB (con 200 MHz) | |
90 dB (con 250 MHz) | |
83 dB (con 500 MHz) | |
81 dB (con 600 MHz) | |
80 dB (con 700 MHz) | |
77 dB (con 800 MHz) | |
75 dB (con 900 MHz) | |
74 dB (con 1000 MHz) | |
72 dB (con 1100 MHz) | |
70 dB (con 1200 MHz) | |
Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 97 dB (con 1 MHz) |
96 dB (con 10 MHz) | |
92 dB (con 100 MHz) | |
89 dB (con 200 MHz) | |
87 dB (con 250 MHz) | |
80 dB (con 500 MHz) | |
78 dB (con 600 MHz) | |
77 dB (con 700 MHz) | |
74 dB (con 800 MHz) | |
72 dB (con 900 MHz) | |
71 dB (con 1000 MHz) | |
69 dB (con 1100 MHz) | |
67 dB (con 1200 MHz) | |
Attenuazione di ritorno (RL) | 24 dB (con 1 MHz) |
33,9 dB (con 10 MHz) | |
38,3 dB (con 100 MHz) | |
35,3 dB (con 200 MHz) | |
32,9 dB (con 250 MHz) | |
29,7 dB (con 500 MHz) | |
30,6 dB (con 600 MHz) | |
31 dB (con 700 MHz) | |
26,7 dB (con 800 MHz) | |
28,6 dB (con 900 MHz) | |
27,5 dB (con 1000 MHz) | |
26,9 dB (con 1100 MHz) | |
26,3 dB (con 1200 MHz) | |
Attenuazione incrociata (ACR) | 100 dB (con 1 MHz) |
99 dB (con 10 MHz) | |
93 dB (con 100 MHz) | |
88 dB (con 200 MHz) | |
86 dB (con 250 MHz) | |
78 dB (con 500 MHz) | |
74 dB (con 600 MHz) | |
72 dB (con 700 MHz) | |
69 dB (con 800 MHz) | |
67 dB (con 900 MHz) | |
65 dB (con 1000 MHz) | |
63 dB (con 1100 MHz) | |
61 dB (con 1200 MHz) | |
Attenuazione di diafonia a somma di potenza (PS-ACR) | 97 dB (con 1 MHz) |
96 dB (con 10 MHz) | |
90 dB (con 100 MHz) | |
85 dB (con 200 MHz) | |
83 dB (con 250 MHz) | |
75 dB (con 500 MHz) | |
71 dB (con 600 MHz) | |
69 dB (con 700 MHz) | |
66 dB (con 800 MHz) | |
64 dB (con 900 MHz) | |
62 dB (con 1000 MHz) | |
60 dB (con 1100 MHz) | |
58 dB (con 1200 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 0,25 dB (con 1 MHz) |
0,76 dB (con 10 MHz) | |
2,49 dB (con 100 MHz) | |
3,69 dB (con 200 MHz) | |
4,18 dB (con 100 MHz) | |
5,6 dB (con 500 MHz) | |
6,74 dB (con 600 MHz) | |
7,32 dB (con 700 MHz) | |
7,89 dB (con 800 MHz) | |
8,5 dB (con 900 MHz) | |
9,11 dB (con 1000 MHz) | |
9,5 dB (con 1100 MHz) | |
9,9 dB (con 1200 MHz) | |
60,00 dB (fino a 1000 MHz) | |
Assenza di alogeni | secondo EN 50267-2-1 |
secondo EN 60684-2 | |
Resistenza alla fiamma | secondo EN 60332-1-2 |
EN 60332-3-25 | |
secondo ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
A tenuta di gas combusto | EN 61034-2 |
Resistenza all'olio | secondo EN 60684-2, 72 h a 100 °C, IRM 902 |
Protezione antincendio nei veicoli su rotaia | BS 6853 (Cavo interno Ia, Ib, II / Cavo esterno Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Grado di protezione antincendio 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Classificazione C / F1) | |
NF F16-101 (Cavo interno A1, A2, B / Cavo esterno A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 (Classe A) | |
UIC 564-2 (Classe A) | |
Altra resistenza | resistente ai carburanti (secondo EN 60684-2, 72 h a 100 °C, IRM 903) |
resistente all'ozono (secondo EN 50306-4, 72 h a 40 °C, procedimento B, concentrazione volumetrica 200 x 10-6) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (Connettore M12) |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-109 |
Definizione norma | Urti, vibrazioni |
Norme/disposizioni | EN 50155 |
Codice articolo | 1431616 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CMJ |
Codice prodotto | AF1CMJ |
GTIN | 4063151799137 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 620.9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 620.9 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
SCIP | 21f46aac-b757-4953-ab2f-88456e0f3e65 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Bloccaggio sicuro grazie a speciali freni vibranti
Resistente alle influenze della temperatura - testato nel campo di temperatura esteso e contro gli shock termici
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen