NBC-MSD/10,1-939/R4AQ SCO RAIL
-
Cavo di rete
1081329
Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: D / IP65, su Maschio diritto RJ45 / IP67, lunghezza cavo: 10,1 m, Articolo testato secondo specifica del cliente/applicazioni ferroviarie
Dettagli prodotto
| Note generali | La continuità elettrica del cavo viene testata al 100 per cento. |
| Tipo sensore | PROFINET |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | D |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Sistema bus | PROFINET |
| Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP65 |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | D (Dati) |
| Schermato | sì |
| Colore impugnature | nero |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PA (Portacontatti) | |
| TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
| Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 / IP67 |
| Numero di poli | 4 (8) |
| Colore impugnature | nero |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PC (Portacontatti) | |
| PA GF (Custodia) | |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Lunghezza cavo | 10,1 m |
| PROFINET BETAtrans® applicazione ferroviaria CAT5 [939] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 71 kg/km |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | PROFINET BETAtrans® applicazione ferroviaria CAT5 [939] |
| Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Runtime | 4,4 ns/m |
| Velocità del segnale | 0,75 c |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PE-X |
| Guaina esterna, colore | nero |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Materiale, isolamento fili | PE a celle |
| Conduttore singolo, colore | bianco-blu, arancione-giallo |
| Guaina esterna spessore parete | 1,00 mm |
| Cordatura intera | Stella quadrupla |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 54,4 Ω/km |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacità linea | 44 nF/km (filo-filo ) |
| Impedenza linea | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| Tensione nominale cavi | 125 V |
| Tensione di prova filo/filo | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 6 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 33 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 40 mm |
| Resistenza alla trazione | ≤ 60 N (per brevi periodi) |
| ≤ 15 N (permanente) | |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 76 dB (con 1 MHz) |
| 71 dB (con 4 MHz) | |
| 64 dB (con 10 MHz) | |
| 60 dB (con 16 MHz) | |
| 56 dB (con 31,25 MHz) | |
| 52 dB (con 62,5 MHz) | |
| 48 dB (con 100 MHz) | |
| 45 dB (con 155 MHz) | |
| 42 dB (con 200 MHz) | |
| Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 73 dB (con 1 MHz) |
| 68 dB (con 4 MHz) | |
| 61 dB (con 10 MHz) | |
| 57 dB (con 16 MHz) | |
| 53 dB (con 31,25 MHz) | |
| 49 dB (con 62,5 MHz) | |
| 45 dB (con 100 MHz) | |
| 42 dB (con 155 MHz) | |
| 39 dB (con 200 MHz) | |
| Attenuazione di ritorno (RL) | 25 dB (con 1 MHz) |
| 25 dB (con 4 MHz) | |
| 28 dB (con 10 MHz) | |
| 28 dB (con 16 MHz) | |
| 27 dB (con 31,25 MHz) | |
| 26 dB (con 62,5 MHz) | |
| 25 dB (con 100 MHz) | |
| 25 dB (con 155 MHz) | |
| 23 dB (con 200 MHz) | |
| Attenuazione schermatura | 1,5 dB (con 1 MHz) |
| 3,3 dB (con 4 MHz) | |
| 5,3 dB (con 10 MHz) | |
| 6,9 dB (con 16 MHz) | |
| 9,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 14,5 dB (con 62,5 MHz) | |
| 18,8 dB (con 100 MHz) | |
| 23,6 dB (con 155 MHz) | |
| 27,3 dB (con 200 MHz) | |
| 60,00 dB (fino a 1000 MHz) | |
| Assenza di alogeni | secondo EN 50267-2-1 |
| secondo EN 60684-2 | |
| Resistenza alla fiamma | secondo EN 60332-1-2 |
| secondo EN 50266-2-5 | |
| secondo ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| A tenuta di gas combusto | EN 61034-2 |
| Resistenza all'olio | secondo EN 60684-2, 72 h a 100 °C, IRM 902 |
| Protezione antincendio nei veicoli su rotaia | BS 6853 (Cavo interno Ia, Ib, II / Cavo esterno Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Grado di protezione antincendio 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Classificazione C / F1) | |
| NF F16-101 (Cavo interno A1, A2, B / Cavo esterno A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Classe A) | |
| Altra resistenza | resistente ai carburanti (secondo EN 60684-2, 72 h a 100 °C, IRM 903) |
| resistente all'ozono (secondo EN 50306-4, 72 h a 40 °C, procedimento B, concentrazione volumetrica 200 x 10-6) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
| -25 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
| 160 °C (Cortocircuito) | |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (Connettore M12) |
| M12 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1081329 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 8 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1CJN |
| Codice prodotto | AF1CJN |
| GTIN | 4055626809953 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 685.49 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 685.49 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | 022c64bb-7fdf-4833-81be-25c5218ae1a2 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen