NBC-M12MSX/ 7,5-94F/R4AC
-
Cavo di rete
1321119
Cavo di rete, 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, Maschio diritto M12, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 7,5 m
Dettagli prodotto
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | X |
| Sistema bus | Ethernet |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 0,5 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6A |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli | 8 |
| Tipo di codifica | X (Dati) |
| Materiale | CuZn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PP (Portacontatti) | |
| TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
| Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 / IP20 |
| Numero di poli | 8 |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PC (Portacontatti) | |
| PA (Custodia) | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Lunghezza cavo | 7,5 m |
| Ethernet 10 GBit [94F] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 42 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Ethernet 10 GBit [94F] |
| Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Runtime | 5,13 ns/m |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,04 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE espanso |
| Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
| Guaina esterna spessore parete | 0,65 mm |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Tipo di schermatura a coppie | Pellicola rivestita in alluminio |
| Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
| Copertura schermata ottica | 70 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Capacità linea | 47 nF/km |
| Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
| Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 52 mm |
| Resistenza alla trazione | ≤ 100 N |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 75,3 dB (con 1 MHz) |
| 66,3 dB (con 4 MHz) | |
| 61,8 dB (con 8 MHz) | |
| 60,3 dB (con 10 MHz) | |
| 57,2 dB (con 16 MHz) | |
| 55,8 dB (con 20 MHz) | |
| 54,3 dB (con 25 MHz) | |
| 52,8 dB (con 31,25 MHz) | |
| 48,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 45,3 dB (con 100 MHz) | |
| 40,8 dB (con 200 MHz) | |
| 39,3 dB (con 250 MHz) | |
| 38,1 dB (con 300 MHz) | |
| 38,1 dB (con 400 MHz) | |
| 38,1 dB (con 500 MHz) | |
| Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 72,3 dB (con 1 MHz) |
| 63,3 dB (con 4 MHz) | |
| 58,8 dB (con 8 MHz) | |
| 57,3 dB (con 10 MHz) | |
| 54,2 dB (con 16 MHz) | |
| 52,8 dB (con 20 MHz) | |
| 51,3 dB (con 25 MHz) | |
| 49,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 45,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 42,3 dB (con 100 MHz) | |
| 37,8 dB (con 200 MHz) | |
| 36,3 dB (con 250 MHz) | |
| 35,1 dB (con 300 MHz) | |
| 33,3 dB (con 400 MHz) | |
| 31,8 dB (con 500 MHz) | |
| Attenuazione di ritorno (RL) | 20 dB (con 1 MHz) |
| 23 dB (con 4 MHz) | |
| 24,5 dB (con 8 MHz) | |
| 25 dB (con 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (con 20 MHz) | |
| 24,2 dB (con 25 MHz) | |
| 23,3 dB (con 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (con 62,5 MHz) | |
| 19 dB (con 100 MHz) | |
| 16,4 dB (con 200 MHz) | |
| 15,6 dB (con 250 MHz) | |
| 15,6 dB (con 300 MHz) | |
| 15,6 dB (con 400 MHz) | |
| 15,6 dB (con 500 MHz) | |
| Attenuazione schermatura | 3,1 dB (con 1 MHz) |
| 5,7 dB (con 4 MHz) | |
| 8 dB (con 8 MHz) | |
| 8,9 dB (con 10 MHz) | |
| 11,2 dB (con 16 MHz) | |
| 12,6 dB (con 20 MHz) | |
| 14,1 dB (con 25 MHz) | |
| 15,8 dB (con 31,25 MHz) | |
| 22,5 dB (con 62,5 MHz) | |
| 28,7 dB (con 100 MHz) | |
| 41,4 dB (con 200 MHz) | |
| 46,6 dB (con 250 MHz) | |
| 51,4 dB (con 300 MHz) | |
| 60,1 dB (con 400 MHz) | |
| 67,9 dB (con 500 MHz) | |
| ≥ 80,00 dB (con 30 ... 100 MHz) | |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| a norma UN ECE-R 118.03 | |
| Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 80 °C |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| Codice articolo | 1321119 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1CMJ |
| Codice prodotto | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151608200 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 398.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 370.3 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen