NBC-M12MSD/7,0-93C/M 8MS 3X4
-
Cavo di rete
1484394
Cavo di rete (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su Maschio diritto M8, codifica: A / IP67, lunghezza cavo: 7 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 3 |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET, 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 / IP67 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | D (Dati) |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PA (Portacontatti) | |
TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
FKM (Guarnizione) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto M8 / IP67 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A (Standard) |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
TPU GF (Portacontatti) | |
TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
Lunghezza cavo | 7 m |
Catena portacavi PROFINET CAT5 [93C] | |
Disegno quotato |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Catena portacavi PROFINET CAT5 [93C] |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 1 .... 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 3000000, Raggio di piegatura: 200 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 4 m/s, Accelerazione: 4 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±30 °/m |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
a norma UN ECE-R 118.03 | |
secondo CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-404 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
M8 | |
Definizione norma | Connettore M8 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |
Codice articolo | 1484394 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CJN |
Codice prodotto | AF1CJN |
GTIN | 4063151970352 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 453 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen