NBC-M12MS/5,0-94D/R4AC
-
Cavo di rete
1134536
Cavo di rete, Ethernet, 8-poli, PVC (rinforzato), resistente ai raggi UV, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 5 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Numero di poli | 8 |
| Codifica | A |
| Sistema bus | Ethernet |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet |
| Tensione nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 / IP67 |
| Numero di poli | 8 |
| Tipo di codifica | A (Standard) |
| Schermato | no |
| Colore impugnature | nero |
| Materiale | CuZn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| TPU GF (Portacontatti) | |
| TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
| Acciaio inossidabile (Collegamento a vite) | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Grado di protezione | IP67 |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 / IP20 |
| Numero di poli | 8 |
| Colore impugnature | grigio |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PC (Portacontatti) | |
| PA (Custodia) | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Ethernet [94D] | |
| Disegno quotato |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Ethernet [94D] |
| Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Velocità del segnale | 0,6 c |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC (rinforzato), resistente ai raggi UV |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
| Guaina esterna spessore parete | 0,80 mm |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 4 coppie twistate longitudinalmente |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Resistenza del conduttore max. | < 140 Ω/km |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 4 ... 100 MHz) |
| Capacità linea | < 56 nF/km |
| Tensione nominale cavi | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Tensione di prova filo/filo | 2500 V DC (2 s) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2500,00 V DC (2 s) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 30 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 60 mm |
| Resistenza alla trazione | 80 N |
| Resistenza alla fiamma | secondo VW-1 |
| Resistenza all'olio | secondo IEC 60811-2-1 |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| Temperatura ambiente (posa) | 0 °C ... 50 °C |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| Codice articolo | 1134536 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1CMI |
| Codice prodotto | AF1CMI |
| GTIN | 4063151067717 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 269.05 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 269.05 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen