UL Listed
ID omologazione: FILE E 335024| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 335024| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
Cavo di rete, schermata, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 20 m
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||